Redukční ventil s filtrem LFR-3/8-D-5M-MINI-A
162728
GTIN 4052568132415
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1350 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm