Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/8-D-O-MINI
162738
GTIN 4052568132507
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
700 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm