Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-7-MAXI
162760
GTIN 4052568132729
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
8500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm