Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/4-D-7-MINI-A
162763
GTIN 4052568132750
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1300 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm