Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-5M-MIDI-A
162783
GTIN 4052568132958
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2100 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm