Ruční šoupátkový ventil VBOH-32-G34

1629664

GTIN 4052568243289

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
7691 l/min
Rozteč
57.5 mm
Provozní tlak
-0.95 bar - 12 bar