Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil CPE18-M1H-3OLS-1/4

163144

GTIN 4052568133092

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1700 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Druh ovládání
elektrick.