Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil CPE18-M1H-5L-QS-8

163150

GTIN 4052568133122

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
850 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Druh ovládání
elektrick.