Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil CPE18-M1H-3GLS-QS-10

163161

GTIN 4052568133238

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-10
Druh ovládání
elektrick.