Proporcionální redukční ventil VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7

1635980

GTIN 4052568263751

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil, v klidu uzavřen
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Rozsah regulace tlaku
0.4 bar - 40 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
245 l/min