Proporcionální redukční ventil VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
1635981
GTIN 4052568263768
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil, v klidu uzavřen
Připojení pneumatiky 1
příruba
Rozsah regulace tlaku
0.4 bar - 40 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
245 l/min