Proporcionální redukční ventil VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7
1635983
GTIN 4052568263782
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil, v klidu uzavřen
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Rozsah regulace tlaku
0.4 bar - 40 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
245 l/min