Proporcionální redukční ventil VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2
1635987
GTIN 4052568263812
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil, v klidu uzavřen
Připojení pneumatiky 1
příruba
Rozsah regulace tlaku
0.2 bar - 20 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
245 l/min