Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Ventily a ventilové terminály

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil CPE18-M2H-3OLS-QS-8

163772

GTIN 4052568135287

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
850 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Druh ovládání
elektrick.