Zarážkový válec STAF-80-30-P-A-R

164886

GTIN 4052568137304

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
14600 N
Zdvih
30 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač