Zarážkový válec STAF-80-40-P-A-R
164894
GTIN 4052568137311
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
13300 N
Zdvih
40 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač