Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Ventily a ventilové terminály

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil CPE18-M2H-5/3B-1/4

170287

GTIN 4052568138233

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1300 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Druh ovládání
elektrick.