Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

170332

GTIN 4052568138684

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1050 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-10
Druh ovládání
elektrick.