Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2028 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2028 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Úprava stlačeného vzduchu

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Rozbočovací modul FRM-D-MAXI

170686

GTIN 4052568006518

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Normální jmenovitý průtok v hlavním směru proudění 1->2
20000 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar