Vodicí válec DFM-16-25-P-A-GF
170834
GTIN 4052568139629
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač