Vodicí válec DFM-20-80-P-A-GF
170845
GTIN 4052568139698
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač