Vodicí válec DFM-100-160-P-A-GF
170897
GTIN 4052568139919
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač