Vodicí válec DFM-16-40-P-A-KF
170911
GTIN 4052568140038
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač