Vodicí válec DFM-32-160-P-A-KF
170937
GTIN 4052568013530
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač