Vodicí válec DFM-50-160-P-A-KF
170951
GTIN 4052568140328
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač