Redukční ventil LR-3/4-D-7-MIDI-NPT
173666
GTIN 4052568313364
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Nač ítání...
Připojení pneumatiky 1
3/4 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.2 bar