Redukční ventil LR-1-D-MAXI-NPT
173672
GTIN 4052568313425
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
11500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.4 bar