Filtr LF-3/8-D-5M-MIDI-NPT
173690
GTIN 4052568313609
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/8 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1800 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Jemnost filtru
5 µm