Filtr LF-1/2-D-MIDI-NPT
173692
GTIN 4052568313623
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1/2 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3000 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Jemnost filtru
40 µm