Filtr LF-3/4-D-MIDI-A-NPT
173697
GTIN 4052568313678
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/4 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3000 l/min
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm