Filtr LF-3/4-D-MAXI-NPT
173700
GTIN 4052568313708
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/4 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5000 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Jemnost filtru
40 µm