Jemný filtr LFMB-1/8-D-MINI-NPT
173708
GTIN 4052568313784
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1/8 NPT
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
500 l/min
Odpouštění kondenzátu
ručně tlačítkem
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
1 µm