Jemný filtr LFMB-3/8-D-MINI-A-NPT
173713
GTIN 4052568313838
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/8 NPT
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
675 l/min
Odpouštění kondenzátu
automaticky
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
1 µm