Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2028 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2028 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Úprava stlačeného vzduchu

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Jemný filtr LFMB-3/8-D-MIDI-NPT

173714

GTIN 4052568313845

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/8 NPT
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
1420 l/min
Odpouštění kondenzátu
ručně tlačítkem
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
1 µm