Jemný filtr LFMB-1/2-D-MIDI-A-NPT
173717
GTIN 4052568313876
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1/2 NPT
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
1750 l/min
Odpouštění kondenzátu
automaticky
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
1 µm