Velmi jemný filtr LFMA-3/8-D-MIDI-NPT
173730
GTIN 4052568314002
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/8 NPT
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
880 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
0.01 µm