Velmi jemný filtr LFMA-1/2-D-MIDI-NPT
173732
GTIN 4052568314026
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1/2 NPT
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
1120 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
0.01 µm