Velmi jemný filtr LFMA-3/4-D-MAXI-A-NPT
173737
GTIN 4052568314071
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/4 NPT
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
1900 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
0.01 µm