Velmi jemný filtr LFMA-1-D-MAXI-NPT
173738
GTIN 4052568314088
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1 NPT
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
2200 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
0.01 µm