Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2028 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2028 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Úprava stlačeného vzduchu

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kombinace jemných filtrů LFMBA-1/4-D-MINI-A-NPT

173743

GTIN 4052568314132

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
Mini
Jemnost filtru
0.01 µm
Provozní tlak
1.5 bar - 12 bar
Odpouštění kondenzátu
automaticky
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C