Kombinace jemných filtrů LFMBA-1/2-D-MIDI-NPT
173748
GTIN 4052568314187
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
Midi
Jemnost filtru
0.01 µm
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Odpouštění kondenzátu
ručně tlačítkem
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C