Redukční ventil s filtrem LFR-1/8-D-5M-MINI-NPT
173760
GTIN 4052568314309
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1/8 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
650 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm