Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/4-D-MINI-A-NPT
173837
GTIN 4052568315078
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1/4 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm