Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/8-D-5M-MINI-NPT
173848
GTIN 4052568315184
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/8 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1050 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm