Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/8-D-7-MIDI-NPT
173858
GTIN 4052568315283
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/8 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm