Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/2-D-5M-MIDI-NPT
173864
GTIN 4052568315344
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1/2 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1800 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm