Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-MAXI-NPT
173876
GTIN 4052568315467
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
3/4 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
8300 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm