Škrticí ventil GRLO-M3
175039
GTIN 4052568037635
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce škrcení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
18 l/min
Připojení pneumatiky 1
M3
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Šrouby s drážkou