Škrticí ventil GRLO-M5-QS-4-LF-C
175057
GTIN 4052568037758
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce škrcení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
40 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Šrouby s drážkou