Válec dle norem DSBF-C-32- -PPVA-N3-R
1772262
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vp řed
483 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
1772262